Ahorro de Energía

Dada la tendencia continua a reducir el consumo de energía en todo tipo de edificios e instalaciones, la elección de iluminación LED de Honeywell puede contribuir considerablemente a alcanzar los objetivos de reducción de consumo energético. Además de la repercusión positiva en el medio ambiente, también disfrutará de una repercusión financiera positiva, gracias a un ahorro considerable en la facturación de energía eléctrica.

Ahorro de energía

Las estadísticas publicadas por el Departamento de Energía y Cambio Climático (Reino Unido, julio de 2011) muestran que en una amplia muestra de aplicaciones no domésticas, la iluminación representa por término medio el 21% del consumo de energía total de un edificio. La instalación de la iluminación LED de Honeywell en lugar de los tubos fluorescentes tradicionales en las zonas comunes y pasillos influye considerablemente en el consumo de energía de un edificio. La prolongada vida útil de las lámparas reduce los costes de mantenimiento. Además, puesto que las lámparas LED no contienen mercurio, los costes de eliminación son menores y no producen residuos peligrosos.

Honeywell garantiza que la depreciación en lúmenes de los productos de iluminación LED de Honeywell no superará el 30% en un periodo de cinco años. Esta garantía limitada comprende además los materiales defectuosos y la mano de obra de la luminaria, el controlador LED o los tubos LED durante el mismo periodo de cinco años. La información completa está disponible si se solicita.



Environmental Image

blank image

Calcular

Especificación Actual

Potencia nominal del tubo fluorescente T8 (Vatios)

Tipo de Luminaria

Número de Tubos por Luminaria

Tipo de Equipo de Control

Sistema de Alimentación de Luminarias

Cantidad de Luminarias

Vatios Totales del Circuito (kV)

Horas de Operación por Día

Resultados

El Consumo Anual (kWh)

Especificación de la Luminaria Actual

Honeywell LED de Reemplazo
Reducción de la Energía con LED (kVh)

Reducción de la Energía con LED (%)

Total CO2(Toneladas)

Especificación de la Luminaria Actual

Honeywell LED de Reemplazo

La Reducción de las Emisiones de CO2 con LED (%)
Close
 
Close